Tubos PEX, 16 mm, 600 m, 6 bar
088X0967
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Tubos PE-Xa
088X0967
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comprimento [m] | 600.00 m |
| Descrição | PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do tubo [mm] | 16 mm |
| Espessura da parede [mm] | 2 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Tubos FH |
| Material | PEX-A |
| Material Description | PEXa pipe 16 x 2 mm, 600 m PROJECT ONLY |
| Pressão de trabalho [bar] [Max] | 6 bar |
| Product line | 34 |
| Temperatura de fluxo [° C] [Max] | 95 °C |
| Tipo de produto | Tubos PEX |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.101 Quilograma |
| Peso líquido | 0.101 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425148934 |