Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Tubos PEX, 18 mm, 240 m, 6 bar

088X0957

Tubos PEX-A 18 x 2 mm, 240 m
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Tubos PE-Xa

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Comprimento [m]240.00 m
DescriçãoTubos PEX-A 18 x 2 mm, 240 m
Descrição do produtoTubos FH PEXa 18 x 2 mm, 240 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do tubo [mm]18 mm
Espessura da parede [mm]2 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupo de produtosTubos FH
Característica
Valor
MaterialPEX-A
Material DescriptionPEXa pipe 18x2 mm, 240 m
Pressão de trabalho [bar] [Max]6 bar
Product line34
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura de fluxo [° C] [Max]95 °C
Tipo de produtoTubos PEX
UtilizaçãoFloor heating pipes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.107 Quilograma
Peso líquido0.103 Quilograma
Volume0.8 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425135712
Proposition 65No significant risk