Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Tubos PEX, 16 mm, 240 m, 10 bar

088X0954

Tubos PEX-A 16 x 2.2 mm, 240 m
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Tubos PE-Xa

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Comprimento [m]240.00 m
DescriçãoTubos PEX-A 16 x 2.2 mm, 240 m
Descrição do produtoTubos reforçados FH PEXa 16 x 2,2 mm, 600 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do tubo [mm]16 mm
Espessura da parede [mm]2 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupo de produtosTubos FH
Característica
Valor
MaterialPEX-A
Material DescriptionPEXa pipe 16 x 2,2 mm, 240m
Pressão de trabalho [bar] [Max]10 bar
Product line34
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura de fluxo [° C] [Max]95 °C
Tipo de produtoTubos PEX
UtilizaçãoFloor heating pipes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto95 Grama
Peso líquido95 Grama
Volume0.256 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428950381
Proposition 65No significant risk