Tubos PEX, 16 mm, 120 m, 6 bar
088X0951
Tubos PEX-A 16 x 2 mm, 120 m
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Tubos PE-Xa
088X0951
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comprimento [m] | 120.00 m |
| Descrição | Tubos PEX-A 16 x 2 mm, 120 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do tubo [mm] | 16 mm |
| Espessura da parede [mm] | 2 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupo de produtos | Tubos FH |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material | PEX-A |
| Material Description | PEXa pipe 16x2 mm, 120m |
| Pressão de trabalho [bar] [Max] | 6 bar |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura de fluxo [° C] [Max] | 95 °C |
| Tipo de produto | Tubos PEX |
| Utilização | Floor heating pipes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.08 Quilograma |
| Peso líquido | 0.08 Quilograma |
| Volume | 0.001 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135668 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |