Tubos PEX, 18 mm, 600 m, 8 bar
088X0875
PEX-A pipe 18 x 2 mm, 600 m (ES)
088X0875
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comprimento [m] | 600.00 m |
| Contains batteries | No |
| Descrição | PEX-A pipe 18 x 2 mm, 600 m (ES) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do tubo [mm] | 18 mm |
| Espessura da parede [mm] | 2 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupo de produtos | Tubos FH |
| InspectionText | Plastové trubky pětivrstvé FH PEXa; 18x2mm (600m balení) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material | PEX-A |
| Material Description | PEX-A EVOH 5 Layer 18x2.0 600m (ES) |
| Pressão de trabalho [bar] [Max] | 8 bar |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura de fluxo [° C] [Max] | 95 °C |
| Tipo | Danfoss |
| Tipo de produto | Tubos PEX |
| Utilização | Floor heating pipes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.11 Quilograma |
| Peso líquido | 0.11 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162442913 |