Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Tubos PEX, 16 mm, 600 m, 8 bar

088X0873

PEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m (ES)

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Comprimento [m]600.00 m
Contains batteriesNo
DescriçãoPEX-A pipe 16 x 2 mm, 600 m (ES)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do tubo [mm]16 mm
Espessura da parede [mm]2 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupo de produtosTubos FH
Característica
Valor
MaterialPEX-A
Material DescriptionPEX-A EVOH 5 Layer 16x2.0 600m (ES)
Pressão de trabalho [bar] [Max]8 bar
Product line34
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura de fluxo [° C] [Max]95 °C
TipoDanfoss
Tipo de produtoTubos PEX
UtilizaçãoFloor heating pipes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto91 Gram
Peso líquido88 Gram
Característica
Valor
EAN/UPC5715162442777