Danfoss logo
PE-RT pipes,  088X0810-088X0811

Tubos PE-RT, 16 mm, 400 m, 8 bar

088X0810

C4C PERT I EVOH lemon 16*1.8

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Comprimento [m]400.00 m
Contains batteriesNo
DescriçãoC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do tubo [mm]16 mm
Espessura da parede [mm]2 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Característica
Valor
Grupo de produtosTubos FH
MaterialPE-RT, Tipo I
Material DescriptionC4C PERT I EVOH lemon 16*1.8
Pressão de teste balanceada [bar]12.000 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max]8 bar
Product line34
Temperatura de fluxo [° C] [Max]60 °C
Tipo de produtoTubos PE-RT

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.09 Quilograma
Peso líquido0.09 Quilograma
Característica
Valor
Volume68.42 Centímetro cúbico
EAN/UPC5715162485781