Tubos FH, Conectores, Conexão por prensagem, Tamanho da conexão: 1", Diâmetro de conexão lado 1 [mm]: 25, Diâmetro de conexão lado 2 [mm]: 0
088X1016
Straight Press union male 25 x 1"
088X1016
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Straight Press union male 25 x 1" |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro da conexão lado 3 [mm] | 0.0 mm |
| Diâmetro de conexão lado 1 [mm] | 25.0 mm |
| Diâmetro de conexão lado 2 [mm] | 0.0 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Tubos FH |
| Material | Latão / Aço inoxidável |
| Material Description | Straight Press union male 25 x 1" |
| Pressão de trabalho [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Tamanho da conexão | 1" |
| Temperatura de fluxo [° C] [Max] | 110 °C |
| Tipo de produto | Conectores |
| Tipos de conexão | Conexão por prensagem |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 155 Grama |
| Peso líquido | 155 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425144165 |