Tubos FH, Conectores, Acoplamento de parafuso, Tamanho da conexão: 3/4, Diâmetro de conexão lado 1 [mm]: 16, Diâmetro de conexão lado 2 [mm]: 16
088X0025
Acoplamento com parafuso 3/4" x 16 x 2 mm
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Conectores
088X0025
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Descrição | Acoplamento com parafuso 3/4" x 16 x 2 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro da conexão lado 3 [mm] | 0.0 mm |
| Diâmetro de conexão lado 1 [mm] | 16.0 mm |
| Diâmetro de conexão lado 2 [mm] | 16.0 mm |
| Grupo de produtos | Tubos FH |
| Material | Latão / Aço inoxidável |
| Material Description | Screw coupling 3/4" x 16x2 |
| Pressão de trabalho [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 34 |
Característica | Valor |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | be151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53 |
| SCIP dossier product name | Screw coupling |
| Tamanho da conexão | 3/4 |
| Temperatura de fluxo [° C] [Max] | 95 °C |
| Temperatura de trabalho [°C] [Max] | 70.0 °C |
| Tipo de produto | Conectores |
| Tipos de conexão | Acoplamento de parafuso |
| Utilização | Floor heating pipes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.177 Quilograma |
| Peso líquido | 0.177 Quilograma |
| Volume | 0.161 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420089300 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |