Tubos FH, Conectores, Acessório de pressão de acoplamento, Diâmetro de conexão lado 1 [mm]: 18, Diâmetro de conexão lado 2 [mm]: 18
088X0022
Acoplamento de prensa 18 x 18 mm
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Conectores
088X0022
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Descrição | Acoplamento de prensa 18 x 18 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro da conexão lado 3 [mm] | 0.0 mm |
| Diâmetro de conexão lado 1 [mm] | 18.0 mm |
| Diâmetro de conexão lado 2 [mm] | 18.0 mm |
| Grupo de produtos | Tubos FH |
| Material | Latão / Aço inoxidável |
| Material Description | Press coupling 18 x 18 mm |
| Pressão de trabalho [bar] [Max] | 10 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | bebb6e86-a8a4-4c46-8b28-eb9b48a24c61 |
| SCIP dossier product name | Press coupling |
| Temperatura de fluxo [° C] [Max] | 95 °C |
| Temperatura de trabalho [°C] [Max] | 70.0 °C |
| Tipo de produto | Conectores |
| Tipos de conexão | Acessório de pressão de acoplamento |
| Utilização | Floor heating pipes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.072 Quilograma |
| Peso líquido | 0.072 Quilograma |
| Volume | 0.08 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425133794 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |