Danfoss logo
Fittings_L

Tubos FH, Conectores, Encaixe de compressão, Tamanho da conexão: 3/4", Diâmetro de conexão lado 1 [mm]: 20, Diâmetro de conexão lado 2 [mm]: 0

013G4093

Conexão Alupex G3 / 4 "x 20 x 2,25 / 2,3 mm

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DescriçãoConexão Alupex G3 / 4 "x 20 x 2,25 / 2,3 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro da conexão lado 3 [mm]0.0 mm
Diâmetro de conexão lado 1 [mm]20.0 mm
Diâmetro de conexão lado 2 [mm]0.0 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Grupo de produtosTubos FH
Label productYes
MaterialLatão / Aço inoxidável
Característica
Valor
Material DescriptionFitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4
Pressão de trabalho [bar] [Max]6 bar
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.9de7f904-9512-4f8a-af6c-08c9335b1260
SCIP dossier product nameFitting for 20x2,25/2,3 mm AluPex, G3/4
Tamanho da conexão3/4"
Temperatura de fluxo [° C] [Max]95 °C
Temperatura de trabalho [°C] [Max]95.0 °C
Tipo de produtoConectores
Tipos de conexãoEncaixe de compressão
UtilizaçãoFloor heating pipes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.072 Quilograma
Peso líquido0.071 Quilograma
Volume0.024 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420100517
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm