Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

Tubos FH PE-RT, 20 mm, 500 m, 6 bar

088X0010

Tubo PE-RT 20 x 2.00 mm, 500 m

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Comprimento [m]500.00 m
Contains batteriesNo
DescriçãoTubo PE-RT 20 x 2.00 mm, 500 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do tubo [mm]20 mm
Espessura da parede [mm]2 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupo de produtosTubos FH
MaterialPE-RT/EVOH/PE-RT
Característica
Valor
Material DescriptionFH PE-RT Pipe 20x2,00 mm, 500m
Pressão de teste balanceada [bar]10.000 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max]6 bar
Product line34
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura de fluxo [° C] [Max]95 °C
Temperatura de trabalho [°C] [Max]60.0 °C
Tipo de produtoTubos FH PE-RT
UtilizaçãoFloor heating pipes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto117 Grama
Peso líquido117 Grama
Volume0.669 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425081903
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens