Tubos FH PE-RT, 16 mm, 500 m, 6 bar
088X0006
Tubo PE-RT 16 x 2 mm, 500 m
088X0006
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comprimento [m] | 500.00 m |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Tubo PE-RT 16 x 2 mm, 500 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do tubo [mm] | 16 mm |
| Espessura da parede [mm] | 2 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupo de produtos | Tubos FH |
| Material | PE-RT/EVOH/PE-RT |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | FH PE-RT Pipe 16 x 2 mm , 500 m |
| Pressão de teste balanceada [bar] | 10.000 bar |
| Pressão de trabalho [bar] [Max] | 6 bar |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura de fluxo [° C] [Max] | 95 °C |
| Temperatura de trabalho [°C] [Max] | 60.0 °C |
| Tipo de produto | Tubos FH PE-RT |
| Utilização | Floor heating pipes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.096 Kilogram |
| Peso líquido | 0.088 Kilogram |
| Volume | 0.566 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420098241 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |