Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

20 mm, 300 m, 8 bar

088X0806

TUBO PE-RT FH 1 CAMADA 20 X 2,0 mm, 300m

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Comprimento [m]300.00 m
Contains batteriesNo
DescriçãoTUBO PE-RT FH 1 CAMADA 20 X 2,0 mm, 300m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do tubo [mm]20 mm
Espessura da parede [mm]2 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupo de produtosTubos FH
Característica
Valor
MaterialPE-RT, Tipo I
Material DescriptionFH 1-LAYER PE-RT PIPE 20 X 2.0 MM, 300M
Pressão de teste balanceada [bar]12.000 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max]8 bar
Product line34
Temperatura de fluxo [° C] [Max]90 °C
Temperatura de trabalho [°C] [Max]60.0 °C
Tipo de produtoFH 1-Layer PE-RT Pipes
UtilizaçãoFloor heating pipes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.112 Kilogram
Peso líquido0.111 Kilogram
Característica
Valor
Volume1.11 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428529228