20 mm, 500 m, 8 bar
088X0805
1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m
088X0805
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Comprimento [m] | 500.00 m |
| Contains batteries | No |
| Descrição | 1-layer RE-RT pipe 20 x 2.3 mm, 500 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do tubo [mm] | 20 mm |
| Espessura da parede [mm] | 2 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupo de produtos | Tubos FH |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material | PE-RT, Tipo I |
| Material Description | 1-layer RE-RT pipe 20mmx2.3mm 500m |
| Pressão de teste balanceada [bar] | 12.000 bar |
| Pressão de trabalho [bar] [Max] | 8 bar |
| Product line | 34 |
| Temperatura de fluxo [° C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura de trabalho [°C] [Max] | 60.0 °C |
| Tipo de produto | FH 1-Layer PE-RT Pipes |
| Utilização | Floor heating pipes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.1 Quilograma |
| Peso líquido | 0.1 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.4 Decímetro cúbico |
| EAN/UPC | 5702425232961 |