Tubos compostos, 16 mm x 2 mm, 200 m, 10 bar
088X0001
Tubo composto 16 x 2 mm, 200m
088X0001
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comprimento [m] | 200.00 m |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Tubo composto 16 x 2 mm, 200m |
| Descrição do produto | Tubo composto FH 16 x 2 mm, 200 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro do tubo [mm] | 16 mm |
| Espessura da parede [mm] | 2 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupo de produtos | Tubos FH |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material | PE-RT/Alu/PE-HD |
| Material Description | FH-CPA composite pipe 16x2 200m |
| Pressão de teste balanceada [bar] | 16.000 bar |
| Pressão de trabalho [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura de fluxo [° C] [Max] | 95 °C |
| Temperatura de trabalho [°C] [Max] | 70.0 °C |
| Tipo de produto | Tubos compostos |
| Utilização | Floor heating pipes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 104 Grama |
| Peso líquido | 104 Grama |
| Volume | 0.585 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420089256 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |