Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

25 mm x 3 mm, 50 m, 8 bar

088X0862

Composite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Comprimento [m]50.00 m
Contains batteriesNo
DescriçãoComposite pipe 25 x 2.5 mm, 50 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro do tubo [mm]25 mm
Espessura da parede [mm]3 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupo de produtosTubos FH
Característica
Valor
MaterialPEX-b/Alumínio/PEX-b
Material DescriptionFH-PCC COMPOSITE PIPE 25X2.5 MM, 50M
Pressão de teste balanceada [bar]12.000 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max]8 bar
Product line34
Temperatura de fluxo [° C] [Max]90 °C
Temperatura de trabalho [°C] [Max]80.0 °C
Tipo de produtoFH Composite Pipes PEX-b
UtilizaçãoFloor heating pipes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.33 Quilograma
Peso líquido0.33 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5702425133688