Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Repair Kit

ECmat Aqua, Kit de reparo ECmat Aqua

088L9288

Kit de reparo ECmat Aqua

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura do pacote [mm]170 mm
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriçãoKit de reparo ECmat Aqua
Descrição do produtoECmat Aqua
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Característica
Valor
Grupo de produtosMantas de aquecimento
Largura do pacote [mm]10 mm
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Repair Kit
Product line34
Profundidade do pacote [mm]250 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
TipoDanfoss
Tipo de produtoECmat Aqua
UNSPSC CODE40101830

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.053 Quilograma
Peso líquido0.053 Quilograma
Volume0.425 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5703466220702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm