Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Manifold for 2 Mat

ECmat Aqua, Coletor ECmat Aqua para duas mantas

088L9284

Coletor ECmat Aqua para duas mantas

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura do pacote [mm]170 mm
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriçãoColetor ECmat Aqua para duas mantas
Descrição do produtoECmat Aqua
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Característica
Valor
Grupo de produtosMantas de aquecimento
Largura do pacote [mm]30 mm
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Manifold for 2 Mat
Product line34
Profundidade do pacote [mm]250 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
TipoDanfoss
Tipo de produtoECmat Aqua
UNSPSC CODE40101830

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.188 Quilograma
Peso líquido0.187 Quilograma
Característica
Valor
Volume1.275 Litro
EAN/UPC5703466220689