Danfoss logo
Danfoss ECmat Aqua Manifold for 1 Mat

ECmat Aqua, Coletor ECmat Aqua para uma manta

088L9282

Coletor ECmat Aqua para uma manta

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do conjuntoNo
Altura do pacote [mm]170 mm
AprovaçãoCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescriçãoColetor ECmat Aqua para uma manta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Característica
Valor
Grupo de produtosMantas de aquecimento
Largura do pacote [mm]20 mm
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua Manifold for 1 Mat
Product line34
Profundidade do pacote [mm]250 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
TipoDanfoss
Tipo de produtoECmat Aqua
UNSPSC CODE40101830

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.106 Quilograma
Peso líquido0.105 Quilograma
Volume0.85 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5703466220672
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm