Danfoss logo
Aqua mat

ECmat Aqua, ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)

088L9280

ECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)

Especificação do Produto

Característica
Valor
Altura do pacote [mm]195 mm
AprovaçãoCE
Área de cobertura [m²]3.00 m²
Bainha externaPE-RT
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cor da bainha externaAzul
DescriçãoECmat Aqua 3m² (6m x 0,5m)
Descrição do produtoECmat Aqua
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espessura [mm]8.00 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Garantia [Ano]10
Característica
Valor
Grupo de produtosMantas de aquecimento
Largura do pacote [mm]195 mm
Material DescriptionDanfoss ECmat Aqua 3m²
Product length [mm]6 mm
Product line34
Product width [mm]1 mm
Profundidade do pacote [mm]598 mm
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura da água [°C] [Max]70 °C
Temperatura de operação [°C] [Max]70 °C
TipoDanfoss
Tipo de produtoECmat Aqua
UNSPSC CODE40101830

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.73 Quilograma
Peso líquido1.71 Quilograma
Característica
Valor
Volume22.739 Litro
EAN/UPC5703466220665