Tubo coletor BasicPlus, Latão, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 3, 10 bar
088U0613
Tubo coletor BasicPlus 3+3
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Coletores
088U0613
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexão de válvula | Danfoss RA |
| Descrição | Tubo coletor BasicPlus 3+3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fluxômetro | Não |
| Grupo de produtos | Coletor e kits de coletor |
| Material | Latão |
| Material Description | BasicPlus Manifold 3+3 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max] | 3 |
| Pressão de trabalho [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff |
| SCIP dossier product name | BasicPlus manifolds |
| Tipo de produto | Tubo coletor BasicPlus |
| Válvula de purga | Não incluso |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.736 Quilograma |
| Peso líquido | 1.657 Quilograma |
| Volume | 1.208 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117317 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |