C4C coletores, Aço inoxidável, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 7, 10 bar
088U1807
C4C SSM-P 7+7
088U1807
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrição | C4C SSM-P 7+7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Coletor e kits de coletor |
| Material | Aço inoxidável |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | C4C SMM 7+7 |
| Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max] | 7 |
| Pressão de trabalho [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Tipo de produto | C4C coletores |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.34 Quilograma |
| Peso líquido | 2.81 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255239284 |