Danfoss logo
C4C coletores, Aço inoxidável, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 3, 10 bar-product-details

C4C coletores, Aço inoxidável, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 3, 10 bar

088U1803

C4C SSM-P 3+3

Especificação do Produto

Característica
Valor
Contains batteriesNo
DescriçãoC4C SSM-P 3+3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosColetor e kits de coletor
MaterialAço inoxidável
Característica
Valor
Material DescriptionC4C SMM 3+3
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]3
Pressão de trabalho [bar] [Max]10 bar
Product line34
Tipo de produtoC4C coletores

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.7 Quilograma
Peso líquido1.3 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715255239208