Danfoss logo
C4C coletores, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 9, 10 bar-product-details

C4C coletores, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 9, 10 bar

088U1509

C4C FHF-P 9+9

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoRoHS China
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescriçãoC4C FHF-P 9+9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupo de produtosColetor e kits de coletor
In scope of WEEENo
Característica
Valor
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Label productNo
MaterialBrass
Material DescriptionC4C FHF 9+9
Model numberC4C FHF-P 9+9
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]9
Pressão de trabalho [bar] [Max]10 bar
Product line34
Tipo de produtoC4C coletores

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.6 Quilograma
Peso líquido4.1 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715255264859
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm