C4C coletores, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 6, 10 bar
088U1506
C4C FHF-P 6+6
088U1506
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | RoHS China |
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Descrição | C4C FHF-P 6+6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupo de produtos | Coletor e kits de coletor |
| In scope of WEEE | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Keywords | FHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold |
| Label product | No |
| Material | Brass |
| Material Description | C4C FHF 6+6 |
| Model number | C4C FHF-P 6+6 |
| Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max] | 6 |
| Pressão de trabalho [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 34 |
| Tipo de produto | C4C coletores |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.75 Quilograma |
| Peso líquido | 2.7 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255264798 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |