Danfoss logo
C4C coletores, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 3, 10 bar-product-details

C4C coletores, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 3, 10 bar

088U1503

C4C FHF-P 3+3

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoRoHS China
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DescriçãoC4C FHF-P 3+3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupo de produtosColetor e kits de coletor
In scope of WEEENo
Característica
Valor
KeywordsFHF manifold,brass manifold,heating manifold,underfloor heating manifold,distribution manifold
Label productNo
MaterialBrass
Material DescriptionC4C FHF 3+3
Model numberC4C FHF-P 3+3
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]3
Pressão de trabalho [bar] [Max]10 bar
Product line34
Tipo de produtoC4C coletores

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.4 Quilograma
Peso líquido1.35 Quilograma
Característica
Valor
EAN/UPC5715255264712
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm