Coletor SSM, Aço inoxidável, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 7, 10 bar
088U1317
C4C Manifold SSM bundle
088U1317
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste | Sim |
| Conexão de válvula | Danfoss RA |
| Descrição | C4C Manifold SSM bundle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fluxômetro | Não |
| Grupo de produtos | Coletor e kits de coletor |
| Material | Aço inoxidável |
| Material Description | C4C Manifold bundle 7+7 |
| Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max] | 7 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Pressão de teste [bar] | 16 bar |
| Pressão de trabalho [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura de fluxo [° C] [Max] | 90 °C |
| Tipo de produto | Coletor SSM |
| Válvula de purga | Manual |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 7.2 Quilograma |
| Peso líquido | 6.8 Quilograma |
| Volume | 0.027 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162456712 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |