Danfoss logo
C4C Manifold bundle 5+5, Manifold SSM

Coletor SSM, Aço inoxidável, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 5, 10 bar

088U1315

C4C Manifold SSM bundle

Especificação do Produto

Característica
Valor
AjusteSim
Conexão de válvulaDanfoss RA
DescriçãoC4C Manifold SSM bundle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FluxômetroNão
Grupo de produtosColetor e kits de coletor
MaterialAço inoxidável
Material DescriptionC4C Manifold bundle 5+5
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]5
Característica
Valor
Pressão de teste [bar]16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max]10 bar
Pressão diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de fluxo [° C] [Max]90 °C
Tipo de produtoColetor SSM
Válvula de purgaManual

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto6 Quilograma
Peso líquido5.6 Quilograma
Volume0.023 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5715162456699
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm