Danfoss logo
 C4C Manifold bundle 3+3, Manifold SSM

Coletor SSM, Aço inoxidável, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 3, 10 bar

088U1313

C4C Manifold SSM bundle

Especificação do Produto

Característica
Valor
DescriçãoC4C Manifold SSM bundle
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosColetor e kits de coletor
MaterialAço inoxidável
Material DescriptionC4C Manifold bundle 3+3
Característica
Valor
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]3
Pressão de teste [bar]16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max]10 bar
Product line34
Tipo de produtoColetor SSM

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.9 Quilograma
Peso líquido4.5 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.019 Metro cúbico
EAN/UPC5715162456620