Coletor SSM, Aço inoxidável, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 5, 10 bar
088U0805
Tubo coletor SSM 5+5
088U0805
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste | Sim |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Conexão de válvula | Danfoss RA |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Tubo coletor SSM 5+5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fluxômetro | Não |
| Grupo de produtos | Coletor e kits de coletor |
| Material | Aço inoxidável |
| Material Description | SSM manifold 5+5 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max] | 5 |
| Pressão de teste [bar] | 16 bar |
| Pressão de trabalho [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783 |
| SCIP dossier product name | SSM manifold x+x |
| Temperatura de fluxo [° C] [Max] | 90 °C |
| Tipo de produto | Coletor SSM |
| Válvula de purga | Manual |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.168 Quilograma |
| Peso líquido | 3.13 Quilograma |
| Volume | 8.533 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119439 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |