Danfoss logo
SSM_088U0803_F0_1_v1

Coletor SSM, Aço inoxidável, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 3, 10 bar

088U0803

Tubo coletor SSM 3+3

Especificação do Produto

Característica
Valor
AjusteSim
China RoHS complianceOut of scope
Conexão de válvulaDanfoss RA
Contains batteriesNo
DescriçãoTubo coletor SSM 3+3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FluxômetroNão
Grupo de produtosColetor e kits de coletor
MaterialAço inoxidável
Material DescriptionSSM manifold 3+3
Característica
Valor
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]3
Pressão de teste [bar]16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max]10 bar
Pressão diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIP dossier product nameSSM manifold x+x
Temperatura de fluxo [° C] [Max]90 °C
Tipo de produtoColetor SSM
Válvula de purgaManual

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.282 Quilograma
Peso líquido2.218 Quilograma
Volume6.669 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425119453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm