Coletor SSM-F, Aço inoxidável, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 12, 6 bar
088U0762
Tubo coletor SSM 12+12 com fluxômetro
088U0762
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste | Sim |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Conexão de válvula | Danfoss RA |
| Descrição | Tubo coletor SSM 12+12 com fluxômetro |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fluxômetro | Sim |
| Grupo de produtos | Coletor e kits de coletor |
| Material | Aço inoxidável |
| Material Description | SSM-12F manifold set with flowmeters |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max] | 12 |
| Pressão de teste [bar] | 10 bar |
| Pressão de trabalho [bar] [Max] | 6 bar |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106 |
| SCIP dossier product name | SSM manifold set with flowmeters |
| Temperatura de fluxo [° C] [Max] | 60 °C |
| Tipo de produto | Coletor SSM-F |
| Válvula de purga | Manual |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 6.156 Quilograma |
| Peso líquido | 6.156 Quilograma |
| Volume | 15.146 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114731 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |