Danfoss logo
SSM-F_088U0761_F_v1

Coletor SSM-F, Aço inoxidável, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 11, 6 bar

088U0761

Tubo coletor SSM 11+11 com fluxômetro

Especificação do Produto

Característica
Valor
AjusteSim
China RoHS complianceOut of scope
Conexão de válvulaDanfoss RA
DescriçãoTubo coletor SSM 11+11 com fluxômetro
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FluxômetroSim
Grupo de produtosColetor e kits de coletor
MaterialAço inoxidável
Material DescriptionSSM-11F manifold set with flowmeters
Característica
Valor
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]11
Pressão de teste [bar]10 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max]6 bar
Pressão diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP dossier product nameSSM manifold set with flowmeters
Temperatura de fluxo [° C] [Max]60 °C
Tipo de produtoColetor SSM-F
Válvula de purgaManual

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto5.733 Quilograma
Peso líquido5.73 Quilograma
Volume15.146 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425114748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm