Conjunto de coletor SSM, Aço inoxidável, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 9, 6 bar
088U0659
SSM Bundle 9+9
088U0659
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste | Sim |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Conexão de válvula | Danfoss RA |
| Contains batteries | No |
| Descrição | SSM Bundle 9+9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro de conexão lado 1 [mm] | 16.0 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fluxômetro | Sim |
| Grupo de produtos | Prepack |
| Material | Aço inoxidável |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | SSM Bundle 9+9 |
| Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max] | 9 |
| Pressão de teste [bar] | 10 bar |
| Pressão de trabalho [bar] [Max] | 6 bar |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da conexão | 3/4" |
| Temperatura de fluxo [° C] [Max] | 60 °C |
| Tipo de produto | Conjunto de coletor SSM |
| Tipos de conexão | Encaixe de compressão |
| Válvula de purga | Manual |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 7.98 Quilograma |
| Peso líquido | 6.857 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 20.766 Litro |
| EAN/UPC | 5715162278673 |