Danfoss logo
 SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0653

Conjunto de coletor SSM, Aço inoxidável, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 3, 6 bar

088U0653

SSM Bundle 3+3

Especificação do Produto

Característica
Valor
AjusteSim
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Conexão de válvulaDanfoss RA
Contains batteriesNo
DescriçãoSSM Bundle 3+3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro de conexão lado 1 [mm]16.0 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FluxômetroSim
Grupo de produtosPrepack
MaterialAço inoxidável
Característica
Valor
Material DescriptionSSM Bundle 3+3
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]3
Pressão de teste [bar]10 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max]6 bar
Pressão diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexão3/4"
Temperatura de fluxo [° C] [Max]60 °C
Tipo de produtoConjunto de coletor SSM
Tipos de conexãoEncaixe de compressão
Válvula de purgaManual

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.948 Quilograma
Peso líquido3.515 Quilograma
Característica
Valor
Volume15.947 Litro
EAN/UPC5715162278611