Danfoss logo
088U0884_FHR 4+4_F

Coletor FHR, Latão, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 4, 10 bar

088U0884

C4C FHR Presetted Manifold 4+4
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Coletor FHR

Especificação do Produto

Característica
Valor
AjusteSim
Conexão de válvulaDanfoss RA
DescriçãoC4C FHR Presetted Manifold 4+4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FluxômetroNão
Grupo de produtosColetor e kits de coletor
MaterialLatão
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 4+4
Característica
Valor
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]4
Pressão de teste [bar]16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max]10 bar
Pressão diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatura de fluxo [° C] [Max]90 °C
Tipo de produtoColetor FHR
Válvula de purgaNão incluso

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.7 Quilograma
Peso líquido1.6 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.002 Metro cúbico
EAN/UPC5715162497050