Danfoss logo
088U0878_FHR-B 8+8_F

Latão, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 8, 10 bar

088U0878

C4C FHR-B Basic Manifold 8+8

Especificação do Produto

Característica
Valor
AjusteNão
Conexão de válvulaDanfoss RA
DescriçãoC4C FHR-B Basic Manifold 8+8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FluxômetroNão
Grupo de produtosColetor e kits de coletor
MaterialLatão
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 8+8
Característica
Valor
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]8
Pressão de teste [bar]16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max]10 bar
Pressão diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatura de fluxo [° C] [Max]90 °C
Tipo de produtoManifold FHR-B
Válvula de purgaNão incluso

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.9 Quilograma
Peso líquido2.8 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.002 Metro cúbico
EAN/UPC5715162418840