Latão, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 7, 10 bar
088U0877
C4C FHR-B Basic Manifold 7+7
088U0877
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste | Não |
| Conexão de válvula | Danfoss RA |
| Descrição | C4C FHR-B Basic Manifold 7+7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fluxômetro | Não |
| Grupo de produtos | Coletor e kits de coletor |
| Material | Latão |
| Material Description | C4C FHR-B Basic Manifold 7+7 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max] | 7 |
| Pressão de teste [bar] | 16 bar |
| Pressão de trabalho [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Temperatura de fluxo [° C] [Max] | 90 °C |
| Tipo de produto | Manifold FHR-B |
| Válvula de purga | Não incluso |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.5 Quilograma |
| Peso líquido | 2.4 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.002 Metro cúbico |
| EAN/UPC | 5715162418819 |