Danfoss logo
088U0872_FHR-B 2+2_F

Coletor FHR-B, Latão, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 2, 10 bar

088U0872

C4C FHR-B Basic Manifold 2+2

Especificação do Produto

Característica
Valor
AjusteNão
Conexão de válvulaDanfoss RA
DescriçãoC4C FHR-B Basic Manifold 2+2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FluxômetroNão
Grupo de produtosColetor e kits de coletor
MaterialLatão
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 2+2
Característica
Valor
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]2
Pressão de teste [bar]16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max]10 bar
Pressão diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatura de fluxo [° C] [Max]90 °C
Tipo de produtoColetor FHR-B
Válvula de purgaNão incluso

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.8 Quilograma
Peso líquido0.7 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.001 Metro cúbico
EAN/UPC5715162418796