Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Coletor FHF-B, Latão, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 12, 10 bar

088U0552

Tubo coletor 12+12 Desligamento

Especificação do Produto

Característica
Valor
AjusteNão
China RoHS complianceOut of scope
DescriçãoTubo coletor 12+12 Desligamento
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FluxômetroNão
Grupo de produtosColetor e kits de coletor
MaterialLatão
Material DescriptionManifold 12+12 Shutoff
Característica
Valor
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]12
Pressão de teste [bar]16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max]10 bar
Pressão diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de operação [°C] [Max]90 °C
Tipo de produtoColetor FHF-B
Válvula de purgaNão incluso

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto7.547 Quilograma
Peso líquido7.547 Quilograma
Volume3.984 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420081137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm