Coletor FHF-B, Latão, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 11, 10 bar
088U0551
Tubo coletor 11+11 Desligamento
088U0551
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste | Não |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Descrição | Tubo coletor 11+11 Desligamento |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fluxômetro | Não |
| Grupo de produtos | Coletor e kits de coletor |
| Material | Latão |
| Material Description | Manifold 11+11 Shutoff |
| Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max] | 11 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Pressão de teste [bar] | 16 bar |
| Pressão de trabalho [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90 |
| SCIP dossier product name | Manifold x+x Shutoff |
| Temperatura de operação [°C] [Max] | 90 °C |
| Tipo de produto | Coletor FHF-B |
| Válvula de purga | Não incluso |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 6.416 Quilograma |
| Peso líquido | 6.416 Quilograma |
| Volume | 3.666 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420081120 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |