Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Coletor FHF-B, Latão, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 6, 10 bar

088U0546

Tubo coletor 6+6 Desligamento

Especificação do Produto

Característica
Valor
AjusteNão
China RoHS complianceOut of scope
DescriçãoTubo coletor 6+6 Desligamento
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FluxômetroNão
Grupo de produtosColetor e kits de coletor
MaterialLatão
Material DescriptionManifold 6+6 Shutoff
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]6
Característica
Valor
Pressão de teste [bar]16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max]10 bar
Pressão diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
SCIP dossier product nameManifold x+x Shutoff
Temperatura de operação [°C] [Max]90 °C
Tipo de produtoColetor FHF-B
Válvula de purgaNão incluso

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.219 Quilograma
Peso líquido3.219 Quilograma
Volume2.672 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420081076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm