Coletor FHF-F, Latão, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 10, 6 bar
088U0530
Tubo coletor 10+10 Fluxômetro Danfoss BIV
088U0530
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste | Sim |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Conexão de válvula | Danfoss RA |
| Descrição | Tubo coletor 10+10 Fluxômetro Danfoss BIV |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fluxômetro | Sim |
| Grupo de produtos | Coletor e kits de coletor |
| Material | Latão |
| Material Description | Manifold 10+10 Danfoss BIV Flowmeter |
| Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max] | 10 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Pressão de teste [bar] | 10 bar |
| Pressão de trabalho [bar] [Max] | 6 bar |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85 |
| SCIP dossier product name | Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter |
| Temperatura de fluxo [° C] [Max] | 60 °C |
| Temperatura de operação [°C] [Max] | 60 °C |
| Tipo de produto | Coletor FHF-F |
| Válvula de purga | Não incluso |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 6.858 Quilograma |
| Peso líquido | 6.858 Quilograma |
| Volume | 6.669 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420081007 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |