Danfoss logo
FHF-7F 088U0527

Coletor FHF-F, Latão, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 7, 6 bar

088U0527

Tubo coletor 7+7 Fluxômetro Danfoss BIV

Especificação do Produto

Característica
Valor
AjusteSim
China RoHS complianceOut of scope
Conexão de válvulaDanfoss RA
DescriçãoTubo coletor 7+7 Fluxômetro Danfoss BIV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FluxômetroSim
Grupo de produtosColetor e kits de coletor
MaterialLatão
Material DescriptionManifold 7+7 Danfoss BIV Flowmeter
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]7
Característica
Valor
Pressão de teste [bar]10 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max]6 bar
Pressão diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
SCIP dossier product nameManifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Temperatura de fluxo [° C] [Max]60 °C
Temperatura de operação [°C] [Max]60 °C
Tipo de produtoColetor FHF-F
Válvula de purgaNão incluso

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.375 Quilograma
Peso líquido4.375 Quilograma
Volume4.32 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420080970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm