Danfoss logo
FHF-12 088U0512

Coletor FHF, Latão, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 12, 10 bar

088U0512

Tubo coletor 12+12 Danfoss BIV

Especificação do Produto

Característica
Valor
AjusteSim
China RoHS complianceOut of scope
Conexão de válvulaDanfoss RA
DescriçãoTubo coletor 12+12 Danfoss BIV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FluxômetroNão
Grupo de produtosColetor e kits de coletor
MaterialLatão
Material DescriptionManifold 12+12 Danfoss BIV
Característica
Valor
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]12
Pressão de teste [bar]16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max]10 bar
Pressão diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura de fluxo [° C] [Max]90 °C
Temperatura de operação [°C] [Max]90 °C
Tipo de produtoColetor FHF
Válvula de purgaNão incluso

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto7782 Grama
Peso líquido7304 Grama
Volume5.652 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420080918
Proposition 65No significant risk