Danfoss logo
FHF-6 088U0506

Coletor FHF, Latão, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 6, 10 bar

088U0506

Tubo coletor 6+6 Danfoss BIV

Especificação do Produto

Característica
Valor
AjusteSim
China RoHS complianceOut of scope
Conexão de válvulaDanfoss RA
Contains batteriesNo
DescriçãoTubo coletor 6+6 Danfoss BIV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FluxômetroNão
Grupo de produtosColetor e kits de coletor
MaterialLatão
Material DescriptionManifold 6+6 Danfoss BIV
Característica
Valor
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]6
Pressão de teste [bar]16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max]10 bar
Pressão diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
SCIP dossier product nameManifold x+x Danfoss BIV
Temperatura de fluxo [° C] [Max]90 °C
Temperatura de operação [°C] [Max]90 °C
Tipo de produtoColetor FHF
Válvula de purgaNão incluso

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.588 Quilograma
Peso líquido3.588 Quilograma
Volume3.919 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702420080857
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm