Coletor FHF, Latão, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 3, 10 bar
088U0503
Tubo coletor 3+3 Danfoss BIV
088U0503
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste | Sim |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Conexão de válvula | Danfoss RA |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Tubo coletor 3+3 Danfoss BIV |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fluxômetro | Não |
| Grupo de produtos | Coletor e kits de coletor |
| Material | Latão |
| Material Description | Manifold 3+3 Danfoss BIV |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max] | 3 |
| Pressão de teste [bar] | 16 bar |
| Pressão de trabalho [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d |
| SCIP dossier product name | Manifold x+x Danfoss BIV |
| Temperatura de fluxo [° C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura de operação [°C] [Max] | 90 °C |
| Tipo de produto | Coletor FHF |
| Válvula de purga | Não incluso |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1739 Grama |
| Peso líquido | 1739 Grama |
| Volume | 1.642 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420080826 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |