Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass

Coletor FH-PRO, Latão, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 5, 10 bar

088U0915

FH-PROX Manifold 5+5

Especificação do Produto

Característica
Valor
AjusteNão
Conexão de válvulaDanfoss RA
DescriçãoFH-PROX Manifold 5+5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FluxômetroNão
Grupo de produtosColetor e kits de coletor
MaterialLatão
Material DescriptionC4C Manifold set 5+5 FH-PROX
Característica
Valor
Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]5
Pressão de teste [bar]16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max]10 bar
Pressão diferencial [bar] [Max]0.600 bar
Product line34
Temperatura de fluxo [° C] [Max]90 °C
Tipo de produtoColetor FH-PRO
Válvula de purgaNão incluso

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.034 Kilogram
Peso líquido1.803 Kilogram
Característica
Valor
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162473818