Coletor FH-PRO, Latão, Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max]: 2, 10 bar
088U0912
FH-PROX Manifold 2+2
088U0912
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste | Não |
| Conexão de válvula | Danfoss RA |
| Descrição | FH-PROX Manifold 2+2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fluxômetro | Não |
| Grupo de produtos | Coletor e kits de coletor |
| Material | Latão |
| Material Description | C4C Manifold set 2+2 FH-PROX |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de conexões do coletor de aquecimento [loops] [Max] | 2 |
| Pressão de teste [bar] | 16 bar |
| Pressão de trabalho [bar] [Max] | 10 bar |
| Pressão diferencial [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Product line | 34 |
| Temperatura de fluxo [° C] [Max] | 90 °C |
| Tipo de produto | Coletor FH-PRO |
| Válvula de purga | Não incluso |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.792 Quilograma |
| Peso líquido | 0.745 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.001 Metro cúbico |
| EAN/UPC | 5715162297384 |